Publique sus productos
Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Union End Ball Valves - LF622UFT

Traducido por Google,
Las válvulas de bola con extremo de unión roscada de puerto completo sin plomo* serie LF622UFT están diseñadas para aplicaciones de servicio de vapor. Son ideales para estrangular y equilibrar fluidos no abrasivos donde el flujo mínimo es del 20 % al 100 % de la capacidad de la válvula. El diseño de puerto completo garantiza una caída de presión mínima. Estas válvulas cuentan con un sello de empaque de vástago de PTFE, una arandela de empuje y un asiento. Están disponibles con salidas roscadas adecuadas para la instalación de un manómetro o grifo de prueba. Presión máxima de trabajo: 600 psi (41,3 bar) WOG; 125 psi (8,6 bares) WSP.
Especificaciones
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLead-Free-Full-Port-Tapped-Union-End-Ball-Valves-LF622UFT
  • Familia de productoIrrigation Specialties
  • Grupo de productosBall Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit