Publique sus productos
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assembly Backflow Preventers (Type-II) with Flood Sensor - Large Diameter 2 1/2 – 10 IN Sizes - LF886V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assembly Backflow Preventers (Type-II) with Flood Sensor - Large Diameter 2 1/2 – 10 IN Sizes - LF886V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assembly Backflow Preventers (Type-II) with Flood Sensor - Large Diameter 2 1/2 – 10 IN Sizes - LF886V-FS
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assembly Backflow Preventers (Type-II) with Flood Sensor - Large Diameter 2 1/2 – 10 IN Sizes - LF886V-FS
    Febco

    Lead Free* MasterSeries N-Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assembly Backflow Preventers (Type-II) with Flood Sensor - Large Diameter 2 1/2 – 10 IN Sizes - LF886V-FS

    Traducido por Google,

    Los dispositivos de prevención de contraflujo del conjunto del detector de zona de presión reducida sin plomo* MasterSeries LF886V-FS ayudan a proteger contra fluidos de alto riesgo (tóxicos) en servicios de agua para instalaciones y aplicaciones industriales. La construcción sin plomo* cumple con los requisitos de instalación de bajo contenido de plomo.

    Mejorado con un asiento de válvula de alivio de acero inoxidable, este conjunto resistente brinda una mayor confiabilidad y una mayor vida útil de la válvula. Equipado con válvulas de cierre OSY. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

    El cuerpo de hierro dúctil se fusiona con la tecnología de revestimiento ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado con tecnología SentryPlus™ Alert para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta y enviar una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Los kits de conexión están disponibles para BMS y comunicación celular.

    Especificaciones
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLF886V-FS
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosReduced Pressure Detector Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING