Publique sus productos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
    Febco

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small

    Traducido por Google,

    Los preventores de reflujo de conjunto de válvula de retención doble pequeña serie LF850 incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para señalar cuando la temperatura se acerca al punto de congelación. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor activa alertas para ayudar al personal de la instalación a reducir los daños y reparaciones del equipo que pueden resultar de condiciones climáticas frías. Disponible para sistemas de gestión de edificios y riego.

    Esta serie está diseñada para evitar que el reflujo de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Cuenta con una construcción de cuerpo sin plomo, conexiones finales NPT, grifos de prueba montados en la parte superior y válvulas de bola de cuarto de vuelta.

    Especificaciones
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs


      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN


    Especificaciones técnicas
    • Referencialf850-lf850U-small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosDouble Check Valve Assemblies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING