Publique sus productos
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small
Febco

Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small

Traducido por Google,

Los conjuntos de zonas pequeñas de presión reducida FEBCO Serie LF860 cuentan con un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada causado por el retrosifonaje o la contrapresión ingrese al suministro de agua potable. Ideal para protección en conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para aplicaciones de servicios no potables como riego, líneas contra incendios o procesamiento industrial. Tamaños de diámetro pequeño de 1/2 a 2 pulgadas. Modelos disponibles pintados en negro para disuadir robos. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).

Características

  • Sensor en válvula de alivio para detección de inundaciones
  • Función de alertas de inundaciones disponible con kit de conexión adicional, compatible con BMS y comunicación celular
  • Utilizado en plantas industriales, hospitales, morgues, morgues, plantas químicas, sistemas de riego, alimentación de calderas, líneas de agua y otras instalaciones.
  • Se utiliza principalmente en sistemas de agua potable donde el código exige protección contra condiciones de contrapresión y contrasifonaje.
  • El ensamblaje reparable en línea no requiere herramientas especiales
  • Protege el agua potable contra la contaminación por conexiones cruzadas de fluidos de alto riesgo (tóxicos) en los servicios de agua.
  • Cuerpo libre de silicio de cobre fundido sin plomo, válvulas de bola roscadas de cuarto de vuelta, llaves de prueba montadas en la parte superior, válvulas de retención accionadas por resorte y una válvula de alivio de presión diferencial.
  • Modelos disponibles pintados de negro para disuadir robos
Especificaciones
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Cast Bronze
    • Cast Copper Silicon Alloy
    • Copper Silicon Alloy
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLF860-Small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas