Publique sus productos
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska

    9000E Shower set Vaska

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha para montaje en tubería de 40 c/c. Con 2 soportes de pared, teleducha 9l/min con función antical, jabonera y flexo. Cromo. RSK 8197662 VVS 737755404 Barra de ducha con abrazadera para montaje en tubo 40 c/c. Con jabonera transparente y teleducha. Una manera fácil de instalar un juego de ducha en las tuberías existentes, sin tener que hacer nuevos agujeros en la pared.
    Especificaciones
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia34428009
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures