Publique sus productos
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit

    9000E II Head shower kit

    Traducido por Google,
    Kit de ducha mural con mezclador Safety FMM 8211-2500 y ducha mural 9392-1000. Con teleducha de 2 chorros y desviador. Cromo RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Especificaciones
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82182500
    • Familia de productoShower kit
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1180
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures