Publique sus productos
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Traducido por Google,

    83811500 150 c/c. Mezclador de seguridad para ducha con salida hacia arriba. Mezclador termostático de presión equilibrada con cabezal sellado de cerámica.
    Cromo

    RSK 8342236 NRF 4301827 VVS 722821204 LVI 635805


    Especificaciones
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83811500
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures