Publique sus productos
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Traducido por Google,
    Kit de ducha mural con mezclador Safety para baño/ducha y ducha mural. Con teleducha de 3 chorros, jabonera y flexo. Desviador reversible incorporado en el mezclador. Sin plomo. Cromo 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Especificaciones
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia85930000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1430
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures