Publique sus productos
9000E Shower Set
9000E Shower Set

    9000E Shower Set

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha con jabonera transparente, corredera y soportes superiores flexibles a pared con junta. Teleducha antical con Eco Flow 9 l/min y 3 posiciones de chorro de ducha. Cromo. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 Una fusión óptima de diseño y función. La gama FM Mattsson 9000E marca el comienzo de una nueva generación de mezcladores/duchas que están diseñadas para el medio ambiente hasta el último detalle. Incluso en su versión básica, el mezclador tiene nuestras funciones únicas que aseguran una temperatura constante del agua y un funcionamiento seguro y confiable.
    Especificaciones
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia94703000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures