Publique sus productos
Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Traducido por Google,
Para el cierre en el punto de uso del accesorio, las válvulas de cierre de compresión rectas y angulares son válvulas de bola de un cuarto de vuelta, cromadas y de latón sin plomo (LF). Incluyen un anillo de compresión de latón recubierto de Teflon® y un inserto de acero inoxidable para la conexión por compresión a la tubería Uponor AquaPEX® de 1/2" y una conexión roscada macho de 3/8" para los montantes del accesorio. Nota: Las temperaturas y presiones indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las temperaturas y presiones específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.
Especificaciones
  • Product #: LF5415038

    Connection Type: Compression x UNEF

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLead-Free-Brass-Compression-Angle-Stop-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas