Publique sus productos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

Traducido por Google,

Para el cierre en el punto de uso del accesorio, las válvulas de paso rectas y angulares ProPEX® son válvulas de bola de un cuarto de vuelta, cromadas y de latón sin plomo (LF), que cuentan con una conexión ASTM F1960 para tubería Uponor AquaPEX® de 1/2" y una conexión roscada macho de 3/8" para elevadores de accesorios.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son hidrostáticas. Para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben superar los 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acuerdo con la norma ASTM F2023. Para obtener más información sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de Diseño e Instalación de Sistemas de Tuberías PEX de Uponor.

Especificaciones
  • Product #: LF5865038

    Connection Type: ProPEX x Compression

    Primary Material: LF Brass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProPEX-Lead-Free-Brass-Straight-Stop-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas