Publique sus productos
COOL-FIT 4.0

COOL-FIT 4.0

Traducido por Google,

COOL-FIT 4.0 es un sistema único de tecnología de punta, diseñado para su uso en instalaciones de refrigeración comercial e industrial. Combina componentes libres de corrosión y mantenimiento con preaislamiento de fábrica en un sistema que es confiable y eficiente. Seguro, ligero y rápido de instalar, este sistema es ideal para la refrigeración en el procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, así como en los supermercados. Con COOL-FIT 4.0, los usuarios pueden operar con la máxima eficiencia y sin interrupciones mientras minimizan los costos operativos y de mantenimiento.
Las tuberías y accesorios COOL-FIT 4.0 PE100 están aislados con 40 mm de espuma de alta eficiencia energética (HE) y protegidos con una cubierta resistente.

Material: PE100, GFHE

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Food & Beverage
    • Cold stores
    • Supermarkets
    • Marine

    Main Advantages:

    • 100% maintenance-free and reliable
    • 65% less weight compared to metal piping system
    • 50% faster installation due to pre-insulated components
    • 30% higher energy efficiency
    • Minimal environmental impact
    • Minimizes CO2 emissions
    • Low thermal conductivity


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOOL-FIT-4-0
  • Familia de productoPre-insulated Piping system
  • Grupo de productosCOOL-FIT / Pre-Insulated
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías