iFIT es un sistema de instalación innovador que se presenta con la exclusiva tecnología de módulo adaptador para plomería y calefacción. Gracias a su sistema modular probado, iFIT permite opciones de instalación idénticas en comparación con los sistemas convencionales, pero utilizando un 50 % menos de componentes del sistema. Esto da como resultado bajos costos de almacenamiento, permite bajos inventarios y máxima flexibilidad. La tecnología de conexión rápida y sencilla y la posibilidad de aplicar tuberías compuestas de polibuteno o multicapa cumplen con los más altos estándares económicos. Además, permite una seguridad de procesamiento mucho más confiable gracias a las ventanas de visualización y las juntas de clic.
Materiales: Polibutileno, PE-RT/Al/PE-RT, PPSU, Latón
Rango de dimensiones: d16 – d32
Tecnología de unión: Tecnología Push-fit
Presión de trabajo: Hasta 10 bar
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +95°C
GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.