Publique sus productos
PROGEF Natural (PP-R)

PROGEF Natural (PP-R)

Traducido por Google,

Garantizando la máxima pureza: PROGEF Natural combina las ventajas del sistema de tuberías PROGEF de polipropileno soldable con los requisitos de pureza de los sectores químico y de ciencias de la vida. Dondequiera que se requiera pureza, como aplicaciones en la industria química o de ciencias de la vida, PROGEF Natural es la elección obvia. El polipropileno transparente y sin pigmentar combina características beneficiosas como una superficie limpia y lisa y una excelente resistencia química y a temperaturas de hasta 80 °C, lo que, junto con una unión sin rebordes ni hendiduras, garantiza la máxima calidad del sistema.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Pharmaceutical grade water
    • Purified water for Life Science applications
    • Cost effective, pure distribution of Lab Grade DI water and critical biological fluids
    • Specified water applications in microelectronics
    • Chemical processes (i.e. Chemical Mechanical Polishing or Planarization)

    Main Advantages:

    • Excellent resistance against certain disinfectants and chemicals (mainly alkaline solutions)
    • Ensures top quality water to USP standards
    • Translucence
    • High product quality
    • High temperature resistance
    • Bead and crevice free weldability
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPROGEF-Natural-PP-R
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de productosPP Natural (PP-R)
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías