Publique sus productos
PROGEF Standard Electric Ball Valves

PROGEF Standard Electric Ball Valves

Traducido por Google,

Este sistema altamente resistente ofrece numerosas soluciones para aplicaciones industriales a partir de un amplio espectro de variantes de solución. Los productos PROGEF Standard ofrecen resistencia al agrietamiento por alta tensión, así como resistencia a la presión, abrasión, corrosión y temperatura de hasta 80 °C. Las propiedades duraderas del sistema de polipropileno aseguran grandes beneficios económicos. La estructura uniforme del material también proporciona una soldabilidad óptima y resistencia a la distorsión por calor.

La gama de válvulas de bola de GF Piping Systems proporciona soluciones para cada aplicación. Incluso para procesos muy exigentes, encontrará la válvula perfecta para sus necesidades. Fácil de usar, preciso, confiable, flexible y seguro: estas características son lo primero para nuestros productos. Las válvulas de bola eléctricas de GF Piping Systems ayudan a que los procesos sean más eficientes y a reducir los costos de mantenimiento.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPROGEF-Standard-Electric-Ball-Valves
  • Familia de productoPP Industrial Piping System
  • Grupo de productosPP Standard
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas