Publique sus productos
PVC-U Pressure Reducing Valves

PVC-U Pressure Reducing Valves

Traducido por Google,

El Sistema de PVC-U cementado con excelentes propiedades en el rango de temperatura de 0°C a 60°C. Con su excelente resistencia química y a la corrosión, el Sistema PVC-U ofrece numerosos campos de aplicación. El sistema es ampliamente utilizado en las industrias química y textil, tratamiento de agua y agua potable y líneas de vacío.

Las válvulas reguladoras de presión compactas GF son perfectas para una regulación precisa en sus aplicaciones. No importa si la aplicación requiere que se reduzca o retenga la presión del sistema. Lo que prometemos es el máximo rendimiento con un requisito de espacio mínimo.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Safer operation with less maintenance due to its corrosion-free plastic union
    • Intelligent and modular design
    • Intuitive and easy operation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-U-Pressure-Reducing-Valves
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas