Publique sus productos
Silenta 3A EU

Silenta 3A EU

Traducido por Google,

Silenta 3A es un sistema de tuberías para aguas residuales y suelos con aislamiento acústico de 3 capas hecho de material PP que está especialmente formulado y reforzado para drenaje doméstico no presurizado de acuerdo con los estándares de sistema de EN 1451, DIN 4109 y DIN 4102. Silenta 3A tiene Alto rendimiento en todos los lugares que requieren impacto, durabilidad y absorción de sonido. Los diámetros del sistema van desde 40 mm hasta 200 mm. El sistema también incluye bases y herrajes con accesorios adicionales.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Hospitals, houses, dwellings, apartments, hotels etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilenta-3A-EU
  • Familia de productoDrainage Building Technology
  • Grupo de productos3A
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías