Publique sus productos
SYGEF Butterfly Valves

SYGEF Butterfly Valves

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

El fluoruro de polivinilideno proporciona la mejor resistencia química y a la temperatura y garantiza una calidad del agua constantemente alta.

Las válvulas de mariposa SYGEF son una adición ideal a la gama de productos existente. En combinación con el sello de perfil hecho de PTFE, GF ofrece una resistencia química aún mayor y es adecuado para transportar medios agresivos.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Effluent Totalization

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYGEF-Butterfly-Valves
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de productosPlus / Standard Valves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVDF
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas