Publique sus productos
Regadera Calima con tres funciones
Regadera Calima con tres funciones
    Gricol

    Regadera Calima con tres funciones

    Medidas regadera: 11.8 cms de diámetro Distancia de pared a regadera: 22 cms
    Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
    Regadera con 3 funciones de salida de agua
    Incluye brazo para instalación a pared
    Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
    Filtro que evita el paso de sedimentos
    Cromado resistente al desgaste y la corrosión
    Conexión: Rosca macho ½”
    Caudal máximo de 8 lpm a 80 psi
    Cumplimiento de normas: NTC 1644
    Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBL-8430-211
    • Familia de productoshower faucets
    • Grupo de productosshower heads
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica