Publique sus productos
G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl
G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl

    G1902P, Safety Station with Eyewash, Plastic Bowl

    Traducido por Google,

    G1902P
    Estación de seguridad con lavaojos y recipiente de plástico


    Aplicación: Estación de seguridad combinada para lavaojos y ducha. Dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.

    Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

    Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del agua.

    Lavaojos: Plástico ABS de 11-3/4".

    Válvula lavaojos: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

    Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

    Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".

    Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 9-1/4" o 19-5/8" sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de tubería inferiores.

    Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

    Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.

    OPCIONES DISPONIBLES
    Acabado con recubrimiento en polvo GC en tuberías y accesorios galvanizados. Los colores disponibles incluyen naranja, amarillo, rojo y verde.
    GRN Rociador de ducha de plástico ABS color verde.
    YEL Rociador de ducha de plástico ABS amarillo.
    SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.
    AP275-100 Luz eléctrica y bocina de alarma La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
    AP250-015 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
    La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-059
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosSafety Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos