Publique sus productos
GBF1740DP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

GBF1740DP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

Traducido por Google,

GBF1740DP

Lavaojos/lavacara abatible con bandeja de drenaje, montaje empotrado, construcción resistente al fuego

Aplicación: Lavaojos/lavacara empotrado, sin barreras y abatible, para uso en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 1 y 2 horas. La cubierta de acero inoxidable ofrece una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta funciona como un recipiente para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.

Resistencia al fuego: La unidad se puede utilizar en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 1 y 2 horas sin comprometer la integridad de la pared. La unidad cuenta con una manta de fibra cerámica endotérmica alrededor del gabinete y está sellada con sellador cortafuegos. La unidad cuenta con la certificación UL como "Sistema Cortafuegos de Penetración Pasante n.° WL-7167". Utilice sellador cortafuegos al instalar la unidad.

Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.

Conjunto de cabezales rociadores: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.

Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.

Válvula: Válvula de tapón de latón IPS de 1/2" con juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales de pulverización de residuos y materias extrañas.

Montaje: Gabinete de acero inoxidable calibre 16 con brida con retorno de 3/8" para montaje empotrado en la pared.

Suministro: Entrada hembra NPT de 1/2".

Desechos: Salida hembra NPT de 2".

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.

Opciones disponibles

Válvula mezcladora termostática G6020 para mezclar agua caliente y fría y suministrar agua tibia. La válvula tiene un caudal de 49 litros (13 galones) por minuto con una caída de presión de 2,1 bar (30 PSI). Puede utilizarse para alimentar lavaojos de emergencia, lavaojos/lavacara o mangueras de riego. Dependiendo del tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede alimentar varias unidades.

AP285-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.

AP285-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGuardian-Equipment-GBF1740DP
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas