Publique sus productos
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass
Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Haws 9201EW - Thermostatic Mixing Valve, 10 GPM with 3.8 GPM Cold Bypass

    Traducido por Google,

    La válvula de emergencia sin plomo modelo 9201EW NSF 372 mezcla termostáticamente agua caliente y fría para proporcionar un suministro seguro de fluido para un lavaojos/lavacaras de emergencia. Además, para garantizar un suministro de agua ininterrumpido para las estaciones de lavaojos de emergencia, una válvula de derivación de agua fría se abre en caso de pérdida de presión de agua caliente. (No incluye manómetros; la norma ASSE 1071 recomienda colocarlos entre 1,52 y 2,44 m (5 a 8 pies) aguas abajo para obtener la medición de temperatura más precisa).

    • Un caudal de 1 a 10 gpm (3,8 a 37,8 L) para un mejor control de la temperatura en todo el rango de funcionamiento.
    • El diseño y la tecnología superiores de AXION proporcionan una solución de seguridad completa para una mayor comodidad de la víctima.
    • Tecnología de termostato a base de cera para un tiempo de respuesta rápido con un control de temperatura altamente fiable y de eficacia probada.
    • Caudal de derivación de agua fría de 3,8 gpm (14,4 L) (cuando se prueba bajo las condiciones especificadas en ASSE 1071)
    • Diseño de válvula de latón con válvulas de retención suministradas.
    • Los asientos de válvula de gran tamaño resisten las fallas causadas por materia extraña.
    • El diseño eficiente del embudo mejora el control de la temperatura a caudales bajos.
    • La temperatura de salida viene configurada de fábrica a 85 °F (29 °C).
    • Agua templada: El límite de temperatura máxima viene configurado de fábrica a 90 °F (32 °C).
    • Para obtener información importante sobre la instalación, lea la advertencia sobre quemaduras.

    Certificaciones CSA: Certificado por CSA según ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1, NSF/ANSI/CAN 372 y las secciones aplicables de CSA B125.3.


    Especificaciones
    • Model 9201EW is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to a single emergency eye/face wash fixture requiring flow up to 10 gpm (37.8 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Cold Water Bypass flow rate of 3.8 gpm (14.4 L). The improved brass design with supplied check valves, over-sized valve seats, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 32° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/65° (4.4°/18.3° C). Inlets and outlet: 1/2" NPT(F).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia9201ew-thermostatic-mixing-valve-10-gpm-with-38-gpm-cold-bypass
    • Familia de productoPipework Fittings
    • Grupo de productosTempered Water Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
    • Descripción Uniclass 2015Tempering valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Fixture Water-Tempering Equipment
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos