Publique sus productos
Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Traducido por Google,

Modelo 9321, un sistema de calentamiento de agua eléctrico instantáneo para interiores diseñado para proporcionar agua tibia para equipos de ducha de emergencia y lavaojos.

La solución de calentador sin tanque Haws modelo 9321, un sistema de calentamiento de agua eléctrico diseñado para eliminar la necesidad de grandes tanques de almacenamiento de agua, así como la demanda continua de energía para mantenerlos a temperaturas más altas. Este sistema proporcionará duchas de seguridad y lavaojos con un suministro ilimitado de agua tibia con caudales de hasta 30 gpm, eliminando el "tiempo de recuperación" necesario para recalentar grandes tanques de almacenamiento después de su uso. La unidad mide 18" de alto x 27" de ancho x 11" de profundidad. La unidad está diseñada para montarse en la pared.

Especificaciones
  • Model 9321 Tankless Heater Solution, an electric water heating system designed to eliminate the need for large water storage tanks, as well as the continuous energy demand to maintain them at higher temperatures. This system will provide safety showers and eyewashes with an unlimited supply of tepid water with flow rates up to 30 gpm, eliminating the "recovery time" needed to reheat large storage tanks after use. Unit measures 18" H x 27" W x 11" D. Unit is designed to be wall mounted.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-9321
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de productosTempered Water Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos