Publique sus productos
Model 9400, AXION® Steam Water Heater

Model 9400, AXION® Steam Water Heater

Traducido por Google,

El calentador de agua a vapor AXION® modelo 9400 utiliza vapor para crear un suministro de agua caliente, luego mezcla el agua caliente con agua fría para abastecer duchas de emergencia y lavaojos con agua tibia constante con flujos de hasta 25 gpm (95 lpm).

El calentador de agua a vapor Haws 9400 AXION® reemplaza los tanques de agua caliente cuando se dispone de vapor presurizado. Al activarse una ducha o lavaojos de emergencia, el flujo de agua abre una válvula de control de vapor. El vapor ingresa a un intercambiador de calor de placas soldadas, calentando el agua instantáneamente. Esta válvula mezcladora combina agua caliente y fría para producir agua tibia a 27 °C (80 °F). Válvulas adicionales mantienen el sistema precalentado, protegido contra congelamiento y quemaduras. La válvula de vapor permanecerá cerrada en caso de pérdida de presión de agua. Esta estación cumple con la norma ANSI Z358.1 y la válvula mezcladora está diseñada para cumplir con la norma ASSE 1071.

Especificaciones
  • Model 9400 is a steam water heater and thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to emergency shower and eyewash fixtures requiring flow up to 25 gpm (95 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 24 gpm (91 L).
Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-9400
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de productosTempered Water Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30
  • Ancho (pulgadas)20
  • Profundidad (pulgadas)14
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos