El sistema de templado montado sobre patines modelo 8780 ePOD™ es el corazón de la línea de soluciones de templado integradas de Haws y ofrece una amplia gama de opciones para aplicar el equipo a una amplia gama de soluciones de templado de agua. El patín de templado 8780 mezcla su suministro de agua precalentada en su tanque de almacenamiento a bordo con agua de la instalación a baja temperatura a través de su sistema de mezcla de agua templada Haws, para producir un suministro de agua compatible con ANSI para todos los equipos de seguridad en el sistema de plomería. Se incluye un marco de aluminio de 5' x 5' (1,5 x 1,5 m) con una plataforma de equipo compuesto, con recubrimiento en polvo de poliéster verde resistente a los rayos UV y a los productos químicos de alta visibilidad. Este alimentador de ducha y/o lavaojos simple o múltiple proporciona un rango de temperatura de funcionamiento de 35° a 120° F (45,5° a 48,9° C), y está diseñado para funcionar con una serie de opciones eléctricas y de templado. El sistema de mezcla de agua templada incluye un suministro integral de agua caliente con 480 V monofásico e incorporará características a prueba de fallas como protección anti-quemaduras y derivación de agua fría de flujo completo. El sistema eléctrico se puede adaptar fácilmente a los voltajes a pedido
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |