Publique sus productos
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Model 9326, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

    Traducido por Google,

    Sistema de calentamiento de agua eléctrico interior instantáneo

    La solución de calentador sin tanque modelo 9326 de Haws, un sistema eléctrico de calentamiento de agua diseñado para eliminar la necesidad de grandes tanques de almacenamiento de agua, así como la demanda continua de energía para mantenerlos a temperaturas más altas. Este sistema proporcionará duchas y lavaojos de seguridad con un suministro ilimitado de agua tibia con caudales de hasta 30 gpm, eliminando el "tiempo de recuperación" necesario para recalentar grandes tanques de almacenamiento después de su uso. Fabricado con materiales listados en NSF-61. La unidad mide 30" x 24" x 13.5". Para todas las opciones, el gabinete medirá 30" x 36" x 17.3". Prop 65 Advertencia. Para los residentes de California Advertencia: este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-9326
    • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
    • Grupo de productosTempered Water Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos