Publique sus productos
Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Traducido por Google,

Modelo 8785, cabina cerrada de emergencia para templado de agua para todo clima, con paneles de aluminio resistentes a la corrosión y recubrimiento en polvo a base de poliéster.

El sistema de templado cerrado modelo 8785 se puede colocar en cualquier entorno. Ya sea que la intención sea proteger el equipo de ambientes sucios o contaminados, protegerlo del clima exterior impredecible o proporcionar un gabinete con calefacción/refrigeración en instalaciones de temperatura extrema, el 8785 es su opción ideal para una solución de patín de templado de agua resistente pero flexible. Incluirá una cabina para todo clima de 5' x 5' (1,52 x 1,52 m) que proporciona rangos de temperatura de funcionamiento opcionales de -50° a 120° F (-45,5° a 49,8° C) y está construida con aluminio resistente a la corrosión. Paneles con recubrimiento en polvo a base de poliéster. Esta unidad de agua de templado para duchas y/o lavaojos simple o múltiple con tubería galvanizada está diseñada para funcionar con varias opciones eléctricas y de templado. La conexión estándar es una entrada trifásica de 480 V dentro de un gabinete NEMA 4. La temperatura interna de la cabina se puede mantener mediante un calentador opcional. La temperatura del agua del tanque se mantiene mediante un calentador de inmersión. El sistema eléctrico se puede adaptar fácilmente a los voltajes bajo pedido. La cabina de templado 8785 utiliza el sistema de mezcla de agua templada Haws para proporcionar agua templada en situaciones extremas e incorpora características a prueba de fallas como protección contra quemaduras y derivación de agua fría de flujo total en caso de falla de agua caliente. Entradas de agua fría y tibia de 1-1/2".

  • La plataforma estandarizada proporciona plazos de entrega más cortos y opciones de configuración personalizables
  • Variaciones de diseño listas para incorporar, que incluyen suministro de agua caliente, tipo eléctrico, capacidades de mezcla, tuberías de acero inoxidable y más.
  • Totalmente ensamblado y probado para una rápida colocación y conexión.

Especificaciones
  • Model 8785 enclosed tempering system can be placed into any environment. Whether the intent is the protect the equipment from dirty or contaminated environments, shield from unpredictable outdoor weather, or provide a heated/cooled enclosure in extreme temperature installations the 8785 is your go-to choice for a rugged yet flexible water tempering skid solution. It shall include an all-weather 5' x 5' (1.52 x 1.52m) booth which provides optional operating temperature ranges of -50° to 120° F (-45.5° to 49.8° C), and is constructed of corrosion resistant aluminum paneling with polyester based powder coating. This single or multiple showers and/or eyewash tempering water unit with galvanized piping is designed to operate with several tempering and electrical options. Standard hook-up is a 480V, three phase inlet inside a NEMA 4 enclosure. The internal booth temperature can be maintained by an optional space heater. The tank water temperature is maintained by an immersion heater. The electrical system can be easily adapted to voltages upon request. The 8785 tempering booth utilizes the Haws Tempered Water Blending System to provide tempered water under dire situations, and incorporates fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass in the event of hot water failure. 1-1/2" tepid and cold water inlets.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8785
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosTempered Water Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)102
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCThermal batteries
  • Código UNSPSC26111713
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Mixing Valves