Modelo 9327, un sistema de calentamiento de agua eléctrico instantáneo para interiores y exteriores encerrado en un gabinete de acero inoxidable con clasificación NEMA4X, diseñado para proporcionar agua tibia para equipos de ducha de emergencia y lavaojos.
La solución de calentador sin tanque Haws modelo 9326, un sistema de calentamiento de agua eléctrico diseñado para eliminar la necesidad de grandes tanques de almacenamiento de agua, así como la demanda continua de energía para mantenerlos a temperaturas más altas. Este calentador de agua instantáneo para lavaojos proporcionará a las duchas y lavaojos de seguridad un suministro ilimitado de agua tibia con caudales de hasta 30 gpm, eliminando el "tiempo de recuperación" necesario para recalentar grandes tanques de almacenamiento después de su uso. Fabricado con materiales listados NSF-61. La unidad mide 30" x 24" x 13,5". Para todas las opciones, el gabinete medirá 30" x 36" x 17,3".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |