Publique sus productos
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND

    2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La abertura de 2" resulta discreta en espacios de pequeña escala.
    • Opciones de remates sin brida para techos modernos
    • Ángulos de haz que van desde 8º puntuales hasta 70º de ancho para un rendimiento personalizado.
    • Disponible con bandeja de montaje para obra nueva, con clasificación IC o kit de remodelación sin bandeja.
    • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia suave del techo.
    • Los embellecedores de fundición a presión incluyen lentes al ras, empotrados o en ángulo.
    • Reflector abierto con nueve acabados que complementa cualquier estilo de interior.
    • Ajuste fácilmente los brazos de montaje debajo del techo para adaptarlos a diferentes grosores de techo.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 2-3/8″.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens. Diffuse acrylic lens standard with A Trim Type.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70 > 55,000 hours. Reported L90=49,000 hours. Estimated L70=179,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses. 

      Mounting

      Recessed 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 12-1/2″ O.C. marked spacing required for L20 – L30 lumen packages when specified with R Mounting Type and L15 lumen package when specified with S Distribution. Top access required when specified with EM battery or drivers other than DIM, DIM1, and DIM LINE.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option or F trim type.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Title 24 (JA8) compliant in select configurations, see energy.ca.gov
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american. 

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2dr-downlight-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica