Publique sus productos
SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • El estilo audaz adopta un enfoque minimalista para la iluminación moderna.
  • La lente difusa y de amplia distribución proporciona una iluminación ambiental uniforme en luminarias individuales, filas continuas y patrones únicos.
  • Infinitas posibilidades de diseño con una sola gota de potencia
  • Se monta fácilmente en paredes, rejillas y techos de superficie dura.
  • Perfil ultrabajo que cumple con la ADA
  • Se instala discretamente en huecos reducidos o espacios debajo de los gabinetes.
  • Líneas rectas y sin costuras con transiciones invisibles en filas continuas
  • Alto rendimiento hasta 111 lm/W
  • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
  • Los kits de accesorios y controladores se entregan en caja juntos para una fácil instalación
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Frosted, matte acrylic.

    Finish

    Clear anodized white injection molded end caps.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 60,000 hours per IES TM-21.

    Mounting

    Surface, wall, or ceiling grid mount.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl-slimlinearchitectural
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosLinear and Continuous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica