Publique sus productos
97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Las ópticas de distribución amplia son ideales para aplicaciones en estacionamientos.
  • El accesorio completamente sellado está construido de manera resistente para resistir los contaminantes.
  • Los pestillos de palanca garantizan un sellado hermético y brindan fácil acceso a los componentes eléctricos.
  • Junta de poliuretano de celda cerrada vertida y formada en su lugar para garantizar un sellado hermético; no absorbe agua ni favorece el crecimiento de hongos.
  • Los pestillos de acero inoxidable estándar protegen el accesorio contra la corrosión en entornos hostiles.
  • Pestillos a prueba de manipulaciones disponibles
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Certificación NSF/ANSI 2, IP65, IP66 e IP67, clasificación NEMA 4X
  • Alto rendimiento hasta 148 lm/W
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Enclosure

    Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

    Internal Housing

    .050″ aluminum.

    Latching

    Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

    Reflector

    95% reflective highly specular aluminum.

    Shielding

    Frosted or clear, impact-resistant acrylic.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 >50,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option.

    Mounting

    Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
    • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia97-enclosedgasketedwidedistribution-industrial
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosIndustrial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures