Publique sus productos
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Tapas de extremo decoradas con troquelado
    • La carcasa sin perforaciones o con un 33 % de perforación abierta debajo de los LED ofrece opciones de apariencia.
    • Como complemento de la serie AIW de Williams, la lámpara AI3, decorativa y versátil, proporciona una iluminación indirecta funcional.
    • El acrílico blanco mate translúcido sobre las perforaciones proporciona un efecto uniforme y luminoso.
    • Alto rendimiento de hasta 125 lm/W.
    • Se puede desmontar el conjunto del controlador y del conducto de cables para facilitar el mantenimiento.
    • El método de unión autoalineable garantiza filas rectas.
    • Disponibles en longitudes de 4 y 8 pies.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Planifica proyectos rápidamente y simplifica los pedidos con nuestro Creador de productos lineal.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        20-gauge die-formed, welded C.R.S.

        Reflective Surfaces

        92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior steel components.

        Shielding

        Die-formed C.R.S. white polyester powder coated diffuser. Frosted acrylic.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaai3-architecturalindirect
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosSuspended
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures