Publique sus productos
AT1 ARCHITECTURAL TROFFER - CURVED FLOATING CENTER
AT1 ARCHITECTURAL TROFFER - CURVED FLOATING CENTER
AT1 ARCHITECTURAL TROFFER - CURVED FLOATING CENTER

    AT1 ARCHITECTURAL TROFFER - CURVED FLOATING CENTER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La lente curva retroiluminada proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • El detalle central flotante curvado crea una presencia altamente estética.
    • Marco de puerta abatible con conjunto óptico que se abre hacia abajo para permitir un fácil acceso desde el lado de la habitación del accesorio.
    • La lente acrílica con junta de estanqueidad opcional ayuda a proteger contra los contaminantes.
    • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 152 lm/W.
    • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • Las opciones de lentes difusas o perforadas mejoran el espacio.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse polycarbonate lens and acrylic center standard.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaat1-architecturaltroffer
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosTroffers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures