Publique sus productos
AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Ideal para escuelas, pasillos, escaleras, dormitorios, vestuarios o zonas propensas al vandalismo.
  • Clasificación IK10 para entornos exigentes.
  • La carcasa de aluminio de grado marino de alta resistencia, las tapas de los extremos fundidas a presión y la lente de policarbonato resistente a los impactos añaden resistencia y durabilidad.
  • Se proporcionan tornillos de ojo de serpiente n.° 8 a prueba de manipulaciones para proteger contra actos vandálicos.
  • Sensor de presencia opcional disponible para su uso en escaleras y zonas de poco tránsito.
  • Diseñado para montaje en superficie, pared, colgante o en esquina antivandálica.
  • Cumple con la normativa ADA en aplicaciones de montaje en pared.
  • Cuenta con una fácil capacidad de montaje en fila gracias a sus piezas de alineación integradas.
  • Múltiples protocolos de atenuación disponibles
  • Disponibles en longitudes de 2, 4 y 8 pies.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Marine grade aluminum. Extruded housing with die-cast end caps.

      Shielding

      UV stabilized polycarbonate lens, .150″ thick with .040″ matte white acrylic underlay to minimize pixelation.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white powder coat on interior components.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Listed for 25ºC ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • ADA compliant in wall mount applications.
      • IK10 rated
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaavx-vandalresistantwrap
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosVandal Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures