Publique sus productos
AW ANGLED NARROW WRAP

AW ANGLED NARROW WRAP

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona una distribución uniforme de la luz hacia abajo y una iluminación lateral sutil.
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • El conducto de cables es accesible sin necesidad de herramientas.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Variedad de opciones de montaje para aplicaciones de superficie o suspendidas.
  • Alto rendimiento de hasta 143 lm/W.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con DLC
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaw-anglednarrowwrap
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosWraps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures