Publique sus productos
RW Recessed Wall Wash

RW Recessed Wall Wash

Traducido por Google,

Características

  • Perfecto para resaltar mercancías, obras de arte y señalización.
  • Totalmente accesible desde el lado de la habitación sin necesidad de herramientas.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • Clasificado para contacto directo con aislamiento.
  • Reflector disponible con aluminio semiespecular o recubrimiento de polvo blanco.
  • Longitudes disponibles de 2' y 4'
  • Hecho aquí® en EE. UU.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Precision die-formed 20-gauge C.R.S.

    Shielding

    Diffuse acrylic.

    Reflector

    Semi-specular aluminum.

    Finish

    Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard (T-bars tobe mounted 10″ x 2′ or 10″ x 4′ on center). For flange installations use the Drywall Kit (DFK).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • IC-rated for direct contact with insulation.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciarw-recessed-wall-wash
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures