Publique sus productos
VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Carcasa resistente y duradera con clasificación IP66
  • Proporciona niveles de luz de seguridad y reduce el deslumbramiento.
  • Instalación rápida y sencilla con la carcasa de dos piezas con bisagras
  • Ilumina eficazmente cualquier garaje, marquesina, superficie exterior o aplicación de montaje colgante.
  • Consiga un control de múltiples niveles con sensores de movimiento y luz diurna opcionales
  • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional
  • Control preciso de la luz con tres distribuciones
  • Siete opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier entorno exterior.
  • Aprobado por IDA Dark-Sky para minimizar el deslumbramiento, reducir la intrusión de luz y ayudar a proteger el cielo nocturno.
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Two-piece hinged die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heat sink and LED module provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L30), -30ºC to 40ºC (L65, L100).

    Optical System

    Precision, injection- molded, refractive optics available in standard IES distributions. Clear tempered glass lens.

    LED Module

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    Class 1 constant-current driver, 0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >60,000 hours per IES TM-21. Conduit/ power entry must be sealed to prevent moisture or water intrusion.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface or pendant mount. Maximum weight: 25 lbs.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations. Suitable for dry or damp locations when specified with PM mounting configuration.
    • IP66 rated.
    • Meets the American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Luminaire Vibration (ANSI C136.31-2001), CT direct surface mounting configuration only.
    • IDA Dark-Sky approved.
    • RoHS compliant.
    • BUG classified per IES TM-15-11.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciavg1-voltairearchitectural-surfacegaragelight
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de productosGarage and Canopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloParking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica