Publique sus productos
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Traducido por Google,
Cool-Vent es un panel aislante compuesto ventilado que consta de un panel de 1,2 m x 2,4 m de poliisocianurato rígido de celda cerrada, una capa de espaciadores de madera maciza que crea un espacio de aire estándar de 2,5 cm y una capa superior de OSB o contrachapado con certificación APA/TECO. Cool-Vent resuelve los problemas de ventilación en pendientes pronunciadas y contribuye a prolongar la vida útil de las tejas. Este panel supera los requisitos del Boletín Técnico 211-RR-24 de ARMA en cuanto a la profundidad mínima del espacio de aire. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciacool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica