Publique sus productos
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Traducido por Google,
Hunter Tapered H-Shield CG es un panel de aislamiento rígido para techos inclinados compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea y una capa de vidrio recubierta de alto rendimiento en ambos lados. Este producto promueve un drenaje positivo y evita la acumulación de agua en techos planos. Variedad de pendientes disponibles, incluyendo 1/8″, 1/4″ y 1/2″ por pie. Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y Cumplimiento ASTM C 1289 Tipo II, Clase 2 Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi) Código Internacional de Construcción (IBC) Capítulo 26 Número de Aprobación de Producto del Estado de Florida FL 5968 Aprobado por el Control de Producto del Condado de Miami-Dade Código de Regulaciones de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento # TI-1420
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificaciones técnicas
  • Referenciatapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica