Publique sus productos
Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Traducido por Google,
El panel de aislamiento para techos Hunter Tapered H-Shield, de diseño inclinado y rígido, está compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea y una capa exterior reforzada con fibra en ambos lados. Tapered H-Shield está diseñado para favorecer el drenaje y evitar la acumulación de agua. Este panel está disponible en dos grados de resistencia a la compresión: Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi). Se ofrecen diversas pendientes, incluyendo 1/8″, 1/4″ y 1/2″ por pie. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciatapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica