Publique sus productos
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

Traducido por Google,
H-Shield es un panel de aislamiento rígido para techos compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea y revestimientos reforzados con fibra (GRF) en cada lado. La tecnología ReadyFlash® viene de serie en H-Shield, con un revestimiento claro en un lado del panel y oscuro en el otro. Esto permite al instalador controlar el tiempo de secado del adhesivo eligiendo entre los dos revestimientos de diferente color. Este panel está disponible en tamaños de 4' x 4', 4' x 8' o el NUEVO panel de 4' x 12', con espesores de 1" a 4.5". Polyiso Eco Ready (opcional) con opción de contenido biológico del 5% disponible para espesores de 2.0" y 2.6". Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica