Publique sus productos
H-Shield HD Composite CG - Cover Board

H-Shield HD Composite CG - Cover Board

Traducido por Google,
El panel compuesto Hunter H-Shield HD CG se compone de dos productos: H-Shield HD, un tablero de poliisocianurato de alta densidad de 1/2" fabricado en línea, y H-Shield CG, un poliisocianurato de alto rendimiento con revestimiento que crea un panel compuesto monolítico (CGF). Los productos H-Shield HD Composite CG están disponibles en paneles de 47,5" x 47,5" y 47,5" x 95,5" con espesores de 1,5" a 4" para un valor R total en una capa de 11,1 a 23,0. Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y Cumplimiento ASTM C 1289 Tipo IV Código Internacional de la Construcción (IBC) Capítulo 26 Aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade Aprobación de Producto del Estado de Florida N.° FL 5968 Código de Reglamentos de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento N.° TI-1420
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type IV
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-hd-composite-cg-polyiso-cover-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica