Publique sus productos
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

Traducido por Google,
H-Shield HD-MA es un panel de aislamiento rígido para techos, compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada adherido a cada lado a una capa de fibra de vidrio reforzada (GRF). Este producto está diseñado específicamente para usarse como panel de recubrimiento únicamente en sistemas monocapa con fijación mecánica. H-Shield HD-MA ofrece un valor R de 2.5 y una resistencia a la compresión de 80 psi. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información. Poliisocianurato Eco Ready (opcional) con opción de 5 % de contenido biológico disponible. Códigos y cumplimiento ASTM C 1289, Tipo II, Clase 1, Grado 3 (25 psi) Código Internacional de la Construcción (IBC) Sección 2603 Norma UL 790, 263 y 1256: Componente de sistemas de techo Clase A Normas FM 4450/4470: Aprobación Clase 1 para construcciones de cubierta de acero Código de Regulaciones de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento n.° TI-1418 Certificaciones de terceros con la Marca de Calidad PIMA para valores de Resistencia Térmica a Largo Plazo CAN/ULC 5704, Tipo 2 y 3, Clase 3
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica