Publique sus productos
H-Shield HD - Cover Board

H-Shield HD - Cover Board

Traducido por Google,
Hunter H-Shield HD es un panel aislante de poliisocianurato de alta densidad de ½ pulgada de espesor, diseñado específicamente para usarse como tablero de cubierta. Se fabrica en línea con una superficie de vidrio recubierta de alto rendimiento en ambos lados. H-Shield HD proporciona un valor R de 2.5 que puede ayudar a cumplir con los requisitos de valor R del código energético para un sistema de techo. Hunter H-Shield HD no contiene HFC, CFC ni HCFC. Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Polyiso Eco Ready (opcional) con opción de 5 % de contenido biológico disponible. CÓDIGOS Y CUMPLIMIENTOS ASTM C 1289 Tipo II, Clase 4, Grado 1 (109 psi) Clasificación UL 790 Clase UL A ASTM E 108 Aprobado por FM: consulte RoofNav para ensamblajes específicos Aprobado por FM 1-75 Aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade Aprobación de Producto del Estado de Florida No. FL 5968 Código de Regulaciones de California, Título 24, Calidad del Aislamiento Licencia estándar n.° TI-1420. Consulte la hoja de datos técnicos a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica