Publique sus productos
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

Traducido por Google,
H-Shield CG es un panel de aislamiento rígido para techos compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea con revestimientos de vidrio de alto rendimiento, con una cara de color claro en un lado del panel y una cara de color oscuro en el otro. Polyiso Eco Ready (opcional) con opción de contenido biológico del 5% disponible para espesores de 2,0" y 2,6". Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y Cumplimiento ASTM C 1289 Tipo II, Clase 2, Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi) Código Internacional de Construcción (IBC) Capítulo 26 Número de Aprobación de Producto del Estado de Florida FL 5968 Reglamento del Código de California, Título 24, Licencia de Estándar de Calidad de Aislamiento # TI-1420 Aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica