Publique sus productos
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Traducido por Google,
Hunter H-Shield NB es un panel compuesto rígido para techos, compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea, con una capa de refuerzo de fibra en una cara y un sustrato de OSB de 7/16" en la otra. Este producto también puede fabricarse fuera de línea, adherido a OSB de 5/8", madera contrachapada de 5/8" o madera contrachapada de ¾". Es adecuado para obra nueva y renovación de techos en proyectos comerciales y residenciales con pendientes pronunciadas. Consulte la ficha técnica para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Especificaciones técnicas
  • Referenciah-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Familia de productoRoof Products
  • Grupo de productosRoof Insulation Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica