Publique sus productos
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci Ply Clase A es un panel de aislamiento rígido de alta eficiencia energética compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato Clase A de celda cerrada, adherido a una capa de vidrio revestida de alto rendimiento en un lado y madera contrachapada ignífuga de 5/8” o ¾” en el otro. Este producto se puede instalar directamente sobre los montantes y elimina el aislamiento de la cavidad de los montantes al cumplir con los requisitos mínimos de aislamiento continuo. No avellane los sujetadores. Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y Cumplimiento ASTM C 1289 IBC Capítulo 26 y Sección R316 del IRC Numerosos ensamblajes que cumplen con NFPA 285 Numerosos diseños por hora UL 263 Informe de Evaluación Técnica DRJ 1402-01 Código de Regulaciones de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento n.° TI-1420 Oficina de Bienes y Servicios Domésticos de California
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica