Publique sus productos
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Traducido por Google,
    El panel aislante rígido Xci Foil Clase A es energéticamente eficiente y está compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato Clase A de celda cerrada, fabricado en línea y recubierto con láminas de refuerzo de 15 mil en ambos lados. Este panel se presenta en dimensiones de 4′ x 8′ y espesores de 1″ a 4″. Ha sido probado para cumplir con los requisitos de barrera de aire y agua, ofreciendo una funcionalidad integral cuando las juntas y penetraciones se tratan con materiales aprobados. También está disponible la opción Polyiso Eco Ready (opcional), con un 5 % de contenido biológico, para espesores entre 1,0″ y 3,0″. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
    Especificaciones
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxci-foil-class-a-wall-insulation
    • Familia de productoXci Wall Products
    • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020500
    • Nombre ETIMBuilding - insulation material
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica