Publique sus productos
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation

    Xci Foil Wall Insulation

    Traducido por Google,
    Xci Foil es un panel de aislamiento rígido de alta eficiencia energética compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea sobre un material de revestimiento de lámina impermeable. Este panel viene en paneles de 4′ x 8′ con espesores de 1″ a 4″. Este panel ofrece un mayor valor R por pulgada y un mayor rendimiento de absorción de agua en comparación con la lana mineral “ci”. Consulte la hoja de datos técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y cumplimiento ASTM C 1289 IBC Capítulo 26 y Sección R316 del IRC Numerosos ensamblajes que cumplen con NFPA 285 Numerosos diseños por hora UL 263 Informe de evaluación técnica DRJ 1402-02 Aprobado por el control de productos del condado de Miami-Dade Código de regulaciones de California, título 24, licencia de estándar de calidad de aislamiento n.° TI-1420 Oficina de bienes y servicios domésticos de California CCMC 13460-L; Tipo 2, Clase 1. Clasificado por UL para su uso en Canadá. CAN/ULC S-704 Tipo 1, Clase 1.
    Especificaciones
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxci-foil-wall-insulation
    • Familia de productoXci Wall Products
    • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020500
    • Nombre ETIMBuilding - insulation material
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica