Publique sus productos
Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci CG Clase A es un panel de aislamiento térmico rígido compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea con revestimientos de vidrio de alto rendimiento con una cara de color claro en un lado del panel y una cara de color oscuro en el otro lado. Códigos y cumplimiento ASTM C 1289 IBC Capítulo 26 y Sección R316 del IRC Numerosos ensamblajes que cumplen con NFPA 285 Informe de evaluación técnica DRJ 1402-01 Código de Regulaciones de California, Título 24, Licencia de estándar de calidad de aislamiento n.° TI-1420 Oficina de Bienes y Servicios Domésticos de California CCMC 13460-L Tipo 3, Clase 2 Clasificado por UL para su uso en Canadá: consulte al Director de UL para obtener más detalles Certificado para Canadá CAN/ULC S-704 Tipo 2, Clase 2
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 2
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-cg-class-a-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica